Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Baumann-P-83000

Vanne de régulation d'angle sanitaire Baumann ™ 83000

Product Description

La vanne de régulation d'angle sanitaire Baumann 83000 convient idéalement au contrôle des produits gazeux et fluides de haute pureté. Un mécanisme d'amplification de force à faible frottement, intégrant une liaison à roulement à rouleaux, produit une résolution à positionnement élevé adaptée au fonctionnement direct à partir de convertisseurs de signal électro-pneumatiques distants.

Certifications
3A, CRN, CUTR, DESP
Service critique
Faible débit, usage général, sanitaire
Caractéristiques de débit
Caractéristiques spéciales, égal pourcentage modifié
Matériau
Inoxydable
Température de service
Température normale, haute température
Classe de pression
275 psi CWP
Type de raccordement au procédé
Tri-Clamp
Classe d'arrêt
Classe IV (FCI 70-2)
Dimensionnement de la vanne
NPS 1/2
Dimensionnement normal de la vanne
NPS, DN
Autres Configurations
Contactez votre partenaire commercial local Emerson ou votre bureau de vente pour en savoir plus sur les spécifications ou options supplémentaires de ce produit.

Caractéristiques

  • La conception compacte et légère réduit les coûts de tuyauterie installée.
  • Raccordements tri-clamp NPS 1/2 standard avec raccordements soudés en option.
  • Intérieur électropoli en contact avec le procédé avec finition 30 Ra micro-pouces (20 Ra micro-pouces en option).
  • Vanne auto-vidangeable conçue pour le nettoyage en place (NEP) et la stérilisation en place (SEP).
  • La membrane de fermeture est fabriquée en acier inoxydable 316 poli ; le chapeau à démontage rapide facilite le remplacement de la membrane de fermeture.
  • Les joints élastomères répondent aux exigences de la FDA et de l'USP CLVI.

Documentation et schémas