Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Bettis-BDX

Actionneur de vanne Scotch Yoke hydraulique Bettis série CBB

Product Description

Actionneur pneumatique combinant les points forts de l'actionneur de la série G, compact, léger, efficace et très économique.

Caractéristiques

  • Annulation manuelle et économique par vis d'écartement disponible afin de garantir la fiabilité de l'asservissement de la vanne en cas de perte de puissance.
  • Les coussinets de montage symétriques CBB permettent la réversibilité sur site du mode de signalisation des défaillances de l'actionneur à rappel par ressort sans démontage (CW ou CCW)
  • Format compact et léger
  • Fabrication et matériel garantis pendant 5 ans
Source d’alimentation
Pneumatique
Type de produit
Organe de commande pneumatique
Actionnement
Double effet, rappel par ressort
Certifications
IEC 60529, BS5490: 1977-IP66 et IP67M

Ce produit est uniquement destiné à une utilisation dans des installations fixes de grande échelle sortant du champ d’application de la Directive 2011/65/EU relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (RoHS 2).
Type de commande
Marche/arrêt, arrêt d'urgence
Type de vanne
À boule, papillon, à clapet, triple excentration
Température de service
Standard -30 °C à +95 °C (-20 °F à +200 °F). Haute -18 °C à +177 °C (0 °F à + 350°F)
Couple/poussée
Double effet 1 384 Nm (12 245 in-lbs), rappel par ressort jusqu'à 562 Nm (4 971 in-lbs)
Pression de service
3 à 10 bars (40 à 150 psi)

Documentation et schémas