Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Branson-P-GPX-100

Branson GPX-100

Product Description

La plateforme Branson GPX PulseStaker est une technologie d’agrafage thermique qui permet un chauffage et un refroidissement instantanés. Le PulseStaker offre un niveau de sécurité élevé, une qualité de produit constante et permet de réaliser des économies d'énergie importantes. La technologie PulseStaker peut être mise en œuvre à différents niveaux de sophistication en fonction des exigences du client,

Régime d'entraînement central
550 mm/s
Poids
1 000 kg
Nombre maximum de points de soudage
24
Interface utilisateur
Écran couleur capacitif de 12 pouces / HMI / résolution d'écran de 1024 x 768

Caractéristiques

  • Un procédé de chauffage et de refroidissement instantané qui offre une finition esthétique supérieure
  • Temps de cycle ajustables pour un agrafage thermique optimisé et à faible consommation d'énergie
  • Le procédé ne crée aucune particule ni marques de brûlure
  • Convient à une large gamme d'applications et de matériaux compatibles
  • Offre aux fabricants une plus grande liberté de conception en permettant l'assemblage de composants plus complexes, plus délicats et plus sensibles
  • Expertise technique et services de réparation locaux et mondiaux rapides.

Documentation et schémas