Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Branson-P-LPX Ultrasonic Welder

Machine de soudage à ultrasons portative Branson LPX

Product Description

Les systèmes LPX sont conçus pour les applications de soudage portatives requérant 550 watts ou moins. Le LPX offre les modes de contrôle continu, de durée et d'énergie, et comporte une poignée montée à l'arrière pour un transport aisé. Disponible en modèles 20, 30 et 40 kHz, avec des niveaux de puissance allant de 150 à 550 watts.