Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Micro Motion-TA300T Coriolis Meter 3 Inch DN80 Tantalum

Débitmètre à effet Coriolis Micro Motion TA300T, DN80 (3 po), tantale

Product Description

Ce débitmètre à effet Coriolis en tantale assure fiabilité, répétabilité et robustesse des mesures pour les applications corrosives.

Produits

Search
1-1 résultats sur 1 pour Produits
TA300T Coriolis Meter 3 Inch DN80 Tantalum
5700
Précision de la mesure du débit massique (liquides)
±0,10 %
Répétabilité de la mesure du débit massique (liquides)
0,05 %
Incertitude de la mesure du débit volumique (liquides)
±0,10 %
Répétabilité de la mesure du débit volumique (liquides)
0,05 %
Incertitude en masse volumique (liquides)
±1 kg/m³ (±,001 g/cm³)
Incertitude de la mesure de température
±1 °C ±0,5 % de la mesure
Pression de service maximale du capteur
232 psig (16 bar)
Certifications/homologations
  • CSA
  • IECEx
  • ATEX
  • Caractéristiques

    • Obtenez une mesure hautement précise du débit volumique et de la masse volumique dans les applications nécessitant du tantale pour les composants en contact avec le procédé.
    • Disponible en sept dimensions de conduites
    • L’appareil est disponible uniquement avec le transmetteur 5700 à 9 fils.
    • Améliorez la mesure et le suivi grâce à des diagnostics de procédé et d’appareil approfondis avec un historique et une journalisation intégrés.
    • Assurez l’intégrité de la mesure en ligne et en temps réel avec Smart Meter Verification.

    Documentation et schémas

    Pièces et accessoires

    Search
    1-2 of 2 results for Pièces et accessoires
    :
    Micro Motion (700) platine processeur standard déportée à 9 conducteurs avec certification CSA-NPT
    Type de mesure
    Flow Measurement
    Type de produit
    Pièces de rechange
    Compatibilité
    Famille
    Débit – Coriolis
    disponibilité
    Type de mesure
    Type de produit
    Compatibilité
    Famille
    Flow Measurement
    Pièces de rechange
    Débit – Coriolis