La conception unique et brevetée de l’actionneur Damcos BRCF HT permet un couple élevé pour répondre à vos besoins les plus exigeants en matière de vannes maritimes. Il s’agit de notre actionneur à simple effet le plus petit et le plus puissant, conçu pour répondre aux exigences des grosses vannes et des vannes requérant un couple élevé et un faible encombrement. La plage de couple est comprise entre 4 000 et 16 000 N m. La série Damcos BRCF HT est conçue pour tous les navires et les applications offshore ; elle est disponible en tailles 4000, 8000 et 16000 HT.