Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Damcos-P-KC Linear Double-Acting Actuator

Actionneur linéaire double effet Damcos™ KC

Product Description

Grâce à l’actionneur à double effet Damcos KC, vous obtiendrez un contrôle supérieur des vannes droites pour applications maritimes. Conçu pour les positions intermédiaires et le fonctionnement en toute sécurité, cet actionneur convertit la pression hydraulique en mouvement linéaire avec une poussée délivrée proportionnelle à la pression appliquée. L’actionneur KC ne dispose pas de pièces mobiles externes et comprend un dispositif intégré pour maintenir la pression lors des changements de température. Il est conçu avec un clapet d’interconnexion intégrée et un indicateur visuel direct de position pour la vérification sur site.

Poussée de fermeture d’extrémité
17 000 à 290 000 Nm
Pression de service
135 bar
Pression d’essai
1,5 fois la pression de service
Pression de rupture
675 bar
Température ambiante
-20 °C à +80 °C
Poids
4,5 à 150 kg
Déplacement de l’huile
0,021 à 3,36 litres
Fluide hydraulique et viscosités
Huile hydraulique sans acide recommandée
Viscosité
15-200 cSt
Matériau du boîtier
GGG40

Caractéristiques

  • Actionneur parfait pour les positions intermédiaires et le fonctionnement en toute sécurité des vannes droites
  • Conception unique et simple avec clapet d’interconnexion intégré
  • Installation facile sur la bride intermédiaire des vannes droites
  • Unité identique pour plusieurs dimensions de vannes
  • Fonctionnement dans l’air marin et l’eau de mer
  • Aucune pièce mobile externe nécessaire pour fonctionner
  • Préparé pour les fonctions de bloc modulaires intégrées directes ou LPU
  • Indication de position visuelle directe
  • Indication/position continue ou marche/arrêt électrique
  • IP 68

Documentation et schémas