Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
DeltaV-P-HA-ACHE

Plantweb™ Health Advisor pour échangeurs de chaleur à refroidissement par air

Product Description

Plantweb Health Advisor est une application préconfigurée qui analyse en permanence les données sur l’état du procédé et des équipements afin de fournir une évaluation de l’état global des équipements (de 0 à 100 %). Indication de l’état d’usure des roulements et des engrenages, du fonctionnement proche de la résonance connue, de l’effet mécanique des volets d’aération et du pas, de l’encrassement de l’échangeur et d’un refroidissement excessif.

Compatibilité système
Les applications de Plantweb Health Advisor s'exécutent sur la plate-forme PI d’OSIsoft

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • Repérez les défaillances imminentes et prenez des mesures préventives
  • Combinez les données sur les équipements et le procédé pour obtenir une vue d’ensemble en ligne de l’état des équipements essentiels.
  • Soyez averti de la dégradation des pompes qui pourrait entraîner des risques potentiels pour la sécurité ou l’environnement.
  • Réduisez les arrêts et ralentissements imprévus dus à des pannes d’équipements
  • Utilisez la technologie sans fil pour réduire les coûts de la surveillance en ligne
  • Utilisez la technologie sans fil pour réduire les coûts de la surveillance en ligne