Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
DeltaV-P-M-series Profibus DP Interface Card

Carte d'interface Profibus DP Series 2 Plus DeltaV™ série M

Product Description

La carte d'interface Profibus DP DeltaV™ série M est une interface éprouvée sur le terrain pour les actionneurs et les capteurs TOR. Son haut débit des données, sa simplicité d'installation, ses bonnes capacités de diagnostic et sa technologie de transmission sans erreur en font une bonne solution pour les appareils complexes. Elle est facile à installer, fiable et simple d'utilisation.

Température de stockage
-40 à 85 °C (-40 à 185 °F)
Température de service
-40 à 70 °C
Humidité relative
5 à 95 %, sans condensation
Choc
Impulsion semi-sinusoïdale avec une accélération de 10 g pendant une durée de 11 ms
Vibrations
1 mm crête à crête de 5 à 16 Hz ; 0,5 g de 16 à 150 Hz

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • Liberté de choisir le bus approprié pour l'application
  • Prise en charge des bus standard au niveau appareil
  • Réduction des coûts de câblage
  • Interface à contrôleur natif
  • Capacité de choix de combinaisons de technologies de bus répondant aux exigences de votre application
  • Profibus DP Master redondant