Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
DeltaV-P-SE4301T01

Module CHARM DeltaV™ DI NAMUR

Product Description

Module de caractérisation (CHARM) à entrée numérique pour capteurs NAMUR.

Types de sondes
Capteurs NAMUR, Contacts secs , Contact sec avec résistance de fin de ligne
Niveau de détection On (Actif)
> 2,1 mA (< 4 kΩ)
Niveau de détection pour Arrêt
< 1,2 mA (> 9 kΩ)
Impédance de canal
1,5 kΩ (environ)
Tension de contact
12 V (± 5 %)
Protection du circuit d’instrument
Circuit de limitation du courant de 8 mA, déconnexion du câblage d’instrument
Alimentation requise par le module CHARM
28 mA max. à 24 Vcc
Dissipation thermique du module CHARM
0,51 W
Possibilité de détection de défaut
Court-circuit garanti : <100 Ω, bon état garanti : 400 Ω à 40 kΩ, circuit ouvert garanti : >75 kΩ
Types de canaux configurables :
Entrée TOR - Contact sec ou capteur TOR avec une fréquence de changement d’état <2 Hz, Compteur d'impulsions - Train d'impulsions 0,1 Hz à 10 KHz, avec une largeur d'impulsion min. de 50 µsec

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • Éliminer le marshalling et ajouter des E/S n’importe où dans l’usine sans affecter les armoires de la salle de commande
  • Aucune armoire de marshalling ni câblage transversal, moins de câbles, beaucoup moins de travail et moins de points de contact présentant un risque de défaillance
  • Aucune armoire de marshalling ni câblage transversal, moins de câbles, beaucoup moins de travail et moins de points de contact présentant un risque de défaillance