Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
DeltaV-P-SE4302T02

Module CHARM DeltaV™ isolé avec sortie numérique pour bobines de solénoïde 24 Vcc

Product Description

Module de caractérisation du signal (CHARM) isolé avec sortie numérique pour bobines de solénoïde 24 Vcc.

Type d’appareil
Charge inductive 24 Vcc
Plage de sortie
4  à 32 Vcc
Puissance de sortie
1 A en continu (appel de 2 A pendant moins de 100 ms)
Fuite de courant à l'état inactif
1 mA maximum
Comportement de la sortie configurable
Sortie temporaire, sortie impulsions continues
Isolation
La sortie est isolée galvaniquement et testée en usine à 1 000 Vcc.
Protection du circuit d’instrument
Circuit de limitation du courant à 4 A (court circuit), avec coupure thermique et réinitialisation automatique. Disconnecteur de câblage d’instrument. Fusible externe recommandé au niveau de la source d'alimentation
Alimentation requise par le module CHARM
22 mA max. à 24 Vcc
Dissipation thermique du module CHARM
0,46 W

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • Éliminez le marshalling et ajoutez des E/S n’importe où dans l’usine sans affecter les armoires de la salle de commande.
  • Aucune armoire de marshalling ni câblage transversal, moins de câbles, beaucoup moins de travail et moins de points de contact présentant un risque de défaillance
  • Aucune armoire de marshalling ni câblage transversal, moins de câbles, beaucoup moins de travail et moins de points de contact présentant un risque de défaillance