Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
DeltaV-P-SE4302T03

Module CHARM DeltaV™ isolé Vca pour DO

Product Description

Module de caractérisation du signal (CHARM) isolé de sortie numérique pour charge inductive Vca.

Type de sonde
Charge inductive Vca
Plage de sortie
200 à 250 Vca
Courant de sortie nominal
0,5 A continu (appel de 0 A pour < 20 ms, appel de 2,5 A pour < 100 ms)
Fuite de courant état Off (inactif)
2 mA maximum à 120 Vca, 4 mA maximum à 230 Vca
Comportement de la sortie configurable
Sortie temporaire, sortie impulsions continues
Isolation
Chaque canal comprend une isolation optique par rapport au système à 250 Vca
Protection du circuit d’instrument
Déconnexion du câblage d’instrument, fusible externe recommandé au niveau de la source d’alimentation
Alimentation du module
12 mA max. à 24 Vcc
Dissipation thermique du module de caractérisation
0,70 W

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • Éliminez le marshalling et ajoutez des E/S n’importe où dans l’usine sans affecter les armoires de la salle de commande.
  • Aucune armoire de marshalling ni câblage transversal, moins de câbles, beaucoup moins de travail et moins de points de contact présentant un risque de défaillance
  • Aucune armoire de marshalling ni câblage transversal, moins de câbles, beaucoup moins de travail et moins de points de contact présentant un risque de défaillance