Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
DeltaV-P-SE4308T01

Module CHARM SI DeltaV™ 4-20 mA HART pour AO

Product Description

Module de caractérisation du signal (CHARM) SI (de sécurité intrinsèque) conçu pour une sortie 4-20 mA avec ou sans HART.

Types de sondes
4-20 mA avec ou sans HART
Plage nominale de signaux (étendue d’échelle)
4-20 mA (0-20 mA en option)
Gamme complète de signaux
0 à 22 mA
Résistance de charge
750 Ohms max.
Tension à la charge
15 V (min) à 20 mA
Précision sur la plage de températures
0,25 % de l’étendue d’échelle (0 à 60 °C), 0,5 % de l’étendue d’échelle (-40 à 70 °C)
Résolution
Convertisseur A/N 16 bits
Étalonnage
Non requis
Isolation
Isolé galvaniquement selon la norme EN 60079-11. Valeur de crête de tension de 375 Vcc.
Alimentation requise par le module de caractérisation
56 mA max. à 24 Vcc ±10 %
Dissipation thermique du module de caractérisation
1,1 W
Compatibilité HART
Intercommunication HART version 7 pour AMS, envoi de la variable et de l’état du dispositif au système de contrôle via HART version 7
Fréquence de rafraîchissement des données HART
500 ms

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • Éliminez le marshalling et ajoutez des E/S n’importe où dans l’usine sans affecter les armoires de la salle de commande.
  • Aucune armoire de marshalling ni câblage transversal, moins de câbles, beaucoup moins de travail et moins de points de contact présentant un risque de défaillance
  • Les E/S de sécurité intrinsèque (SI) sont conformes aux conditions environnementales de la Classe 1, Division 2 et Zone II CEI lorsque vous devez faire fonctionner les E/S dans des zones dangereuses
  • Les E/S de sécurité intrinsèque (SI) sont conformes aux conditions environnementales de la Classe 1, Division 2 et Zone II CEI lorsque vous devez faire fonctionner les E/S dans des zones dangereuses