Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
DeltaV-P-SS4305T01

Module de caractérisation DeltaV™ LS S.I. DI NAMUR

Product Description

Un module de caractérisation (CHARM) LS (solveur logique) à entrée numérique S.I. (de sécurité intrinsèque) pour les capteurs NAMUR.

Types de capteurs
Capteurs NAMUR, contacts secs
Niveau de détection ON (Actif)
>2,1 mA
Niveau de détection pour Arrêt
<1,2 mA
Impédance de canal
1 kOhm ± 10 %
Tension d’alimentation
8 Vcc ± 1 Vcc
Possibilité de détection de défaut
Capteurs NAMUR ou ensemble de résistances de terrain, court-circuit garanti : <100 Ω, bon état garanti : 360 Ω à 20 kΩ, circuit ouvert garanti : >75 kΩ
Isolement
Isolé galvaniquement selon la norme EN 60079-11. Valeur de crête de tension de 375 Vcc.
Alimentation du module
28 mA max. à 24 Vcc ± 10 %
Dissipation thermique du module de caractérisation
0,57 W
Type de canal configurable
Contact sec ou capteur TOR avec une fréquence de changement d’état <2 Hz

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • Éliminez le marshalling et ajoutez des E/S n’importe où dans l’usine sans affecter les armoires de la salle de commande.
  • Aucune armoire de marshalling ni câblage transversal, moins de câbles, beaucoup moins de travail et moins de points de contact présentant un risque de défaillance
  • Les E/S de sécurité intrinsèque (S.I.) sont conformes aux conditions environnementales de la Classe 1, Division 2 et Zone II CEI lorsque vous devez faire fonctionner les E/S dans des zones dangereuses
  • Les E/S de sécurité intrinsèque (S.I.) sont conformes aux conditions environnementales de la Classe 1, Division 2 et Zone II CEI lorsque vous devez faire fonctionner les E/S dans des zones dangereuses