Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
DeltaV-P-VE3056

Supports pour sous-systèmes d'E/S DeltaV™ VerticalPlus

Product Description

Faites fonctionner votre rack d'E/S efficacement avec les supports d'E/S DeltaV™ VerticalPlus. Les nouveaux supports VerticalPlus vous permettent d'intégrer vos résolveurs logiques DeltaV SIS à la verticale, gage de flexibilité dans l'installation. Les supports pour sous-systèmes sont conçus pour une configuration SIS, d'où la flexibilité de leur installation.

Température de stockage
-40 à 85 °C
Température de service
2
Humidité relative
5 à 95 % sans condensation
Contaminants atmosphériques
ISA-S71.04-1985 Revêtement enrobant de classe G3 (contaminants atmosphériques)
Classe de protection
IP 20
Zone dangereuse
ATEX EEx nA IIC T4, Classe I, Division 2, Groupes A, B, C, D, T4, zones dangereuses
Choc
Impulsion semi-sinusoïdale avec une accélération de 10 g pendant une durée de 11 ms
Vibrations
1 mm crête à crête de 5 à 16 Hz ; 0,5 g de 16 à 150 Hz

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • Le support de conception révisée peut recevoir des modules SLS simplex et redondants communiquant via un bus de sécurité redondant
  • Les supports VerticalPlus peuvent communiquer avec d'autres nœuds SIS figurant sur des supports horizontaux ou verticaux par le biais de répéteurs SISNet
  • La conception modulaire du système DeltaV™ vous permet d'ajouter des supports d'E/S au gré de l'évolution de vos besoins
  • Des supports supplémentaires peuvent être ajoutés en ligne en fonction des besoins
  • Une armoire standard de 1 200 x 600 x 2 200 mm peut accueillir six supports d'E/S (384 E/S classiques) sur un même côté.