Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Emerson-P-FB2100

Calculateur de débit FB2100 à montage sur site et à rampe de comptage unique pour gaz et liquides

Product Description

Le calculateur de débit FB2100 est un appareil économique à montage sur site et à faible consommation qui mesure et surveille le débit gazeux et liquide sur une rampe de comptage linéaire ou à pression différentielle. Il est conçu en vue d’une configuration simple et d’une facilité d’utilisation et constitue une solution idéale pour les applications de mesure où le contrôle n’est pas nécessaire. Le modèle FB2100 est équipé d’une piste de vérification complète, notamment un historique, des alarmes et des journaux d’événements améliorés. Les options d’E/S peuvent être aussi simples qu’une sortie tout-ou-rien (TOR) pour piloter un odoriseur, ou étendues pour offrir deux canaux analogiques (EA ou SA) et deux canaux de sortie tout-ou-rien (ETOR, STOR ou PI) configurables par l’utilisateur. Pour garantir la sécurité, le modèle FB2100 peut également être équipé de la fonctionnalité FBxWifi™ en option qui permet au personnel de terrain de configurer le calculateur de débit et de récupérer des données en dehors de la zone dangereuse. Le calculateur de débit FB2100 fait partie de la nouvelle plate-forme de mesure et de contrôle de la série FB d’Emerson qui propose un ensemble commun d’outils de configuration, notamment FBxConnect™, pour accélérer la configuration et faciliter les tâches couramment effectuées.

Caractéristiques

  • Mesure conforme à la norme API 21.1 sur une rampe de comptage pour le gaz ou les liquides
  • Mesures et E/S axées sur les applications de mesure
  • Capacité supérieure de journalisation des données avec la possibilité de stocker 1 000 alarmes, 2 000 événements (événements juridiques distincts) et l’historique
  • Mesures de la pression différentielle et de la pression statique parmi les meilleures du secteur, notamment avec une stabilité sur 5 ans
  • Grande précision de la mesure de température, notamment avec correspondance des courbes par l’équation de Callendar-Van Dusen
  • Réduction du temps sur site grâce à une diminution du besoin de réétalonnage
  • Configuration et montage simplifiés avec le nouvel outil FBxConnect ; rapport de comparaison de configuration permettant un suivi plus facile des modifications
  • Le micrologiciel standard prend en charge les calculs métrologiques généraux (vérifiés par NMi) relatif à l’orifice, au cône, au venturi, à la tuyère, à la plaque multi-orifices, à la turbine, au PD, au réglage automatique et au Coriolis
  • Certifications mondiales pour les zones dangereuse : Classe I, Div 2, ATEX et CEI Ex n
  • FBxWifi (facultatif) permet un accès sans fil sécurisé à partir d’une zone sécurisée
  • Facile à intégrer grâce à la prise en charge des protocoles Modbus, ROC, BSAP et DNP3
  • Sécurité renforcée pour éviter les accès non autorisés

Documentation et schémas