Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Emerson-P-IC758COMASPC128

RXi – Panneau PC de module informatique pour écrans de 7 à 10 pouces (4 Go de RAM, 128 Go SSD)

Product Description

Le panneau PC RXi de gamme d'affichage modulaire avec plusieurs options d'écrans et d'unités informatiques séparables maximise la flexibilité, la performance et la durabilité.

Numéro de référence
IC758COMASPC128
Processeur
Processeur double cœur 1 GHz
Mémoire
4 Go de DDR3L
Mémoire externe
32 Go SSD
Ethernet
2 canaux Ethernet de 1 Go – RJ-45 standard
Certifications
UL, CE, FCC, RoHS, ATEX, IECEx
Maritime
ABS, BV, DNV GL, LR
Homologué UL US/CAN HazLoc
Classe 1 Division 2, classe 2 Division 2, classe 3 Division 1

Caractéristiques

  • Le panneau PC – RXi est livré soit avec un processeur double cœur 1 GHZ soit avec un processeur quatre cœurs 1,2 GHz avec 4 Go ou 8 Go de RAM DDR3 disponible.
  • Système d'exploitation Windows 10 IOT Enterprise LTSB installé de base
  • Les gammes modulaires varient d'écrans de 7 à 24 pouces en format large, avec des modèles 7 et 15 pouces également disponibles avec écrans antireflet pour l'extérieur
  • Fonctionne efficacement à des températures pouvant aller jusqu'à 65 degrés Celsius et -20 degrés Celsius avec la possibilité de fonctionner à l'intérieur ou à l'extérieur
  • Écrans classés IP66 protégés contre la poussière, l'humidité, et même les jets d'eau directs

Documentation et schémas