Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
Emerson-P-IC830DP00306-NBEC

Servomoteur à grande vitesse PACMotion, 3 A, 120/240 V

Product Description

Disque compact et puissant conçu pour les servomoteurs synchrones avec contrôle avancé en boucle fermée du couple, de la vitesse et de la position

Numéro de référence
IC830DP00306-NBEC
Puissance de sortie continue du disque
1 100 watts
Tension d'alimentation nominale
120/240 V
Logique de contrôle, tension d'alimentation
24 V
Courant de sortie nominal (valeur du RMS +/-3 %)
3:00 ampère max.
Courant de sortie de pointe (+/-3 %)
9:00 ampère max.
Temps de pointe
5 s
Bande passante maximale de la boucle de courant
2,5 à 4 kHz
Bande passante maximale de la boucle de vitesse
0 à 1000 Hz
Bande passante maximale de la boucle de position.
1 à 250 Hz
Fréquence de rafraîchissement
1,5 MHz
Poids (largeur standard)
1,1 kg
Poids (largeur étendue)
1,3 kg
Hauteur, sans connecteurs
168 mm
Hauteur, avec connecteur
200 mm
Largeur standard avant/arrière
54/59 mm
Largeur étendue avant/arrière
84/89 mm
Profondeur, sans connecteurs
156 mm
Profondeur, avec connecteurs
185 mm

Caractéristiques

  • Construit sur le modèle des communications ouvertes d'EtherCAT
  • Plusieurs options pour répondre au mieux à votre demande
  • Safe Torque Off (STO) standard selon IEC 62061 SIL 2 à bord
  • Conçu pour les servomoteurs PACMotion, mais peut également prendre en charge des moteurs tiers
  • Conception évolutive avec jusqu'à 50 axes de contrôle coordonnés en un seul système : 40 appareils physiques et 10 virtuels
  • Intégré avec le logiciel PAC Machine Edition pour une programmation cohérente
  • Tout le système est synchronisé pour s'assurer que tous les composants fonctionnent ensemble

Documentation et schémas