Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Enardo-P-Model A-L

Trappe lestée Enardo™ modèle A-L

Product Description

Les trappes lestées Enardo sont généralement utilisées sur les bacs de stockage basse pression en acier et en fibre de verre. Lorsqu'une pression excessive s'accumule dans le bac de stockage, le couvercle articulé de l'évent commence à s'ouvrir à la valeur de pression prédéfinie, dissipant ainsi l'excès de pression. Une fois la surpression dissipée, le couvercle se remet en place sur la base. Lorsqu'une dépression excessive s'accumule dans le bac de stockage, la palette à ressort se soulève, compromettant l'étanchéité entre le siège et la palette. La vanne de dépression se referme après la décharge.

Réglages de la pression
2, 3, 4, 6 onces/pouce carré
Réglages de la dépression
0,4 once/pouce carré
Type de boulon
8 po x 18 po

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • Couvercle à grande ouverture
  • Joints remplaçables sur le terrain
  • Matériaux du joint en option
  • Options de revêtement pour les environnements extrêmement difficiles
  • Débits certifiés conformément à l'API