Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Fisher-P-1080

Actionneur manuel débrayable Fisher™ 1080

Product Description

L'actionneur manuel Fisher 1080 est un actionneur débrayable destiné au fonctionnement manuel de vannes de régulation utilisant un actionneur pneumatique 1035/El-O-Matic™. L'actionneur 1080 se monte directement sur l'actionneur 1035 et peut être enclenché afin de permettre le fonctionnement manuel de la vanne lorsque l'actionneur pneumatique n'est pas utilisé ou est désenclenché.

Actionneur
Rotatif, manuel
Certifications
DESP, CUTR, ATEX
Type de commande
Marche-arrêt, positionnement, positionnement
Source d’alimentation
Manuel
Type de vanne
Vanne à boule, vanne papillon, vanne à clapet excentré, vanne à triple excentration
Autres configurations
Contactez votre partenaire commercial local Emerson ou votre bureau de vente pour en savoir plus sur les spécifications ou options supplémentaires de ce produit.

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • Le montage direct sur le boîtier de l'actionneur simplifie l'installation et élimine la nécessité de recourir à des pièces de montage supplémentaires.
  • Un support de palier excentré à levier sur l'arbre d'entrée permet d'engager l'engrenage à vis sans fin dans le secteur en tout point de la rotation.
  • Chaque taille de l'actionneur 1080 correspond aux capacités d'une taille de l'actionneur 1035. Il vous suffit donc de calculer la taille de l'actionneur 1035 lorsque vous commandez des modèles 1035 et 1080.
  • Le levier de désenclenchement est maintenu en position enclenchée/désenclenchée par un axe-ressort. Celui-ci doit être libéré pour permettre la manipulation du levier. Ce système limite le risque de manipulation involontaire ou accidentelle. De plus, des broches d'arrêt sur les positions complètement enclenchée et complètement désenclenchée imposent à la course du levier des limites positives.