Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
Fisher-P-200R

Actionneur électrique Fisher™ easy-Drive™ 200R

Product Description

L'actionneur électrique rotatif Fisher easy-Drive 200R est spécialement conçu pour répondre aux exigences rigoureuses des applications de régulation de débit ou des applications tout-ou-rien. L’actionneur peut être commandé via Modbus RTU, 4-20 mA ou des signaux à contact sec. La configuration et l'étalonnage sont facilités grâce au configurateur easy-Drive de Fisher, qui offre une procédure d'étalonnage en un seul bouton.

Caractéristiques

  • Aucune décharge de produit dans l'atmosphère.
  • Faible consommation d’énergie
  • Fonctionnement stable, quelles que soient les conditions d'application
  • La surveillance à distance réduit les déplacements sur le terrain
  • Facilité de configuration et d'utilisation
  • Diagnostics disponibles sur le protocole Modbus
Actionneurs
Rotatif, électrique
Classification des zones
Classe 1, Div 1 / Zone 1
Certifications
CSA, ATEX, IECEx
Type de contrôle
Marche/Arrêt, positionnement
Température de service
Températures normales
Source d’alimentation
Électrique
Type de vanne
Vannes rotatives
Autres configurations
Contactez votre partenaire commercial local ou votre bureau de vente Emerson pour en savoir plus sur les spécifications ou options supplémentaires de ce produit.

Documentation et schémas