Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Fisher-P-2625

Boosters volumétriques Fisher™ série 2625

Product Description

Les boosters volumétriques Fisher série 2625 sont utilisés avec un positionneur placé sur une vanne de régulation par étranglement afin d'augmenter le nombre de courses. Le modèle 2625NS est une version de service nucléaire qui utilise des composants élastomères capables de mieux résister aux températures élevées et aux environnements de radiation. Les modèles 2625 et 2625SST sont certifiés pour une utilisation dans les applications de système instrumenté de sécurité (SIS). Ils sont certifiés par exida® Consulting LLC, fournisseur mondial de solutions de sécurité fonctionnelle et de sécurité de systèmes de commande.

Certifications
ATEX, CUTR
Diagnostics
Non
Signal d’entrée
Pneumatique
Pression aval maximale
150 psig
Type de montage
Montage sur actionneur
Température de service
Température normale, haute température
Contrôle de position
Commande par modulation
Certification de sécurité
Compatible SIL3
Mode d'alimentation
Air, gaz naturel
Autres configurations
Contactez votre partenaire commercial local Emerson ou votre bureau de vente pour en savoir plus sur les spécifications ou options supplémentaires de ce produit.

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • Fournit le volume nécessaire pour permettre à l'actionneur d'effectuer des courses rapides en cas de changement d'entrée important et soudain.
  • Une restriction de dérivation intégrée module la réponse du booster de manière à assurer un mouvement fluide de l'actionneur en cas de faibles changements du signal.
  • Des sièges souples assurent une fermeture étanche pour réduire la consommation d'air inutile et éviter la saturation des relais du positionneur.
  • Permet à l'actionneur d'atteindre un nombre de courses élevé à la demande, sans affecter la précision du régime permanent du positionneur.
  • Certifiés pour une utilisation dans les applications de système instrumenté de sécurité (SIS).