Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Fisher-P-289P

Déverseur Fisher™ type 289P

Product Description

Le déverseur Fisher de type 289P offre une protection contre la surpression au sein des systèmes aval dédiés à l'acheminement du gaz naturel, de l'air, du propane ou de tout autre fluide de fonctionnement non corrosif pour les pièces internes. Une ouverture progressive minimise la surpression dans le circuit lors d'une sollicitation d'urgence. Le circuit ne requiert que peu d'accumulation au-delà de la pression de consigne pour ouvrir complètement la soupape principale au débit maximal de décharge. La ligne d'impulsion externe prend en charge une prise d'impulsion rapide et précise.

Schémas et modèles CAO : Cliquez ici

Caractéristiques

  • Économique
  • Fort débit avec faible accumulation
  • Précision
  • Réenclenchement rapide après service
  • Maintenance simplifiée
  • Construction robuste
  • Fixations résistant à la corrosion
  • Grande plage d'utilisation
Dimensions du corps et types de raccordement
NPT 1 ou 2
Pression (amont) maximale de déclenchement
1 NPT : 3,4 bar au-dessus du réglage de pression de décharge ou 7,6 bar, selon la valeur la plus basse
2 NPT : 1 bar
Plage de pression de consigne de décharge
1 NPT : 0,69 à 7,0 bar, sur 3 plages
2 NPT : 35 mbar à 0,69 bar, sur 2 plages
Prise d'impulsion
Externe
Limites de température
Avec nitrile (NBR) : -29 à 82 °C
Avec fluorocarbone (FKM) : -18 à 149 °C
Poids approximatifs
1 NPT : 2,3 kg
2 NPT : 6,8 kg

Documentation et schémas