Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Fisher-P-3660

Positionneur pneumatique simple effet Fisher™ 3660

Product Description

Les positionneurs pneumatiques simple effet Fisher 3660 sont utilisés avec une diversité d'actionneurs sur des vannes à tige coulissante pour les applications de régulation. La position de la vanne fournie par ces positionneurs robustes est proportionnelle à un signal d'entrée pneumatique émis par un appareil de régulation.

Classification des zones
ATEX groupe II, catégorie 2 gaz et poussières, CUTR pour les équipements des groupes II/III, catégorie 2
Certifications
ATEX, CUTR, DESP
Protocole de communication
Signal pneumatique 3-15 ou 6-30 psi, 0,2-1,0 ou 0,4-2,0 bar
Diagnostics
Non
Signal d’entrée
Pneumatique
Pression aval maximale
90 psi
Type de montage
Montage sur actionneur
Température de service
Température normale, haute température
Contrôle de position
Modulation
Certification de sécurité
NIL
Milieu d'alimentation
Air
Autres configurations
Contacter votre partenaire commercial local Emerson ou votre bureau de vente pour en savoir plus sur les spécifications ou options supplémentaires de ce produit.

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • La conception du positionneur assure une réponse précise et rapide et peut résister aux vibrations de la plupart des environnements industriels.
  • Le réglage du gain et de l'amortissement s'effectue de façon particulièrement simple. La stabilité du positionneur peut ainsi être ajustée en fonction des exigences spécifiques de l'application.
  • Le positionneur prend en charge un signal d'entrée pneumatique standard émis par un appareil de régulation. Ce positionneur offre des capacités de fonctionnement à plage fractionnée et permet de régler le zéro et l'étendue d'échelle.
  • La plupart des pièces du positionneur 3660 sont interchangeables, ce qui limite le nombre de pièces de rechange nécessaires à son entretien.
  • Le boîtier et le couvercle sont conçus pour supporter les vibrations mécaniques et les manipulations brutales.
  • Les réglages du zéro et de l'étendue d'échelle peuvent être effectués sans retirer le couvercle.
  • Pour faciliter les tests de diagnostic des ensembles vanne/actionneur/positionneur avec le système de diagnostic de vanne FlowScanner™, il est possible d'installer des connecteurs, conduites et autres matériels entre le positionneur 3660 et l'actionneur.