Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Fisher-P-627W

Détendeur Fisher™ séries 627W et WH

Product Description

Les détendeurs Fisher de types 627W et 627WH à action directe sont dédiés aux applications liquide. Ils présentent des dimensions de corps de NPS 3/4, 1 et 2 / DN 20, 25 et 50 et une structure en matériaux adaptés pour les applications liquide.

Caractéristiques

  • Maintenance sans démontage
  • Fermeture étanche
  • Polyvalence
  • Construction robuste
  • Construction en acier inoxydable
Diamètres du corps et types de raccordement
NPT : 3/4, 1 ou 2 CL150, CL300 ou CL600 RF à bride : NPS 1 ou 2 / DN 25 ou 50
PN 16, 25 ou 40 : NPS 1 ou 2 / DN 25 ou 50
Pression amont maximale
Type 627W : 37,9 bar avec disque en nylon ou 24,1 bar avec disque en élastomère
Type 627WH : 62,1 bar avec disque en nylon ou 48,3 bar avec disque en élastomère
Pression aval maximale (boîtier)
Type 627W :
Fonte ductile : 32 bar
Acier ou acier inoxydable : 103 bar
Type 627WH :
Acier ou acier inoxydable : 103 bar
Plages de pression aval
Type 627W : 0,69 à 10,3 bar, sur 4 plages
Type 627WH : 9,7 à 34,5 bar, sur 2 plages
Prise d'impulsion
Interne ou externe
Limites de température
-40 à 204 °C
Poids approximatifs
Boîtiers en fonte ductile ou en acier : 5 kg

Documentation et schémas