Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Fisher-P-G200-G201

Clapets antiretour Fisher™ séries G200/G201

Product Description

Les clapets antiretour des séries G200/G201 sont spécialement conçus pour un usage intensif en ligne dans des installations de stockage en vrac durant des opérations de transfert. Les vannes sont adaptées pour une utilisation avec du gaz de pétrole liquéfié ou de l'ammoniaque anhydre. Le débit provoque l'ouverture du clapet à ressort dès qu'une surpression est générée. La construction à siège souple permet une fermeture étanche, de manière à pouvoir purger les conduites dans le cadre de la maintenance. Le type G201 comporte un indicateur de débit intégré, qui peut être utilisé en remplacement des regards d'écoulement.

Caractéristiques

  • Construction robuste
  • Capacité haut débit
  • Siège souple
  • Indicateur de débit
Diamètres du corps et types de raccordement (orifice d'entrée x orifice de sortie)
Types G200-10/G201-10 : NPT femelle 1-1/4"
G200-16/G201-16 : NPT femelle 2"
G200-24/G201-24 : NPT femelle 3"
Pression amont maximale
27,6 bar
Limites de température
-40° à 71 °C

Documentation et schémas