Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Fisher-P-LR128

Déverseur piloté Fisher™ type LR128

Product Description

Le déverseur piloté Type LR128 est conçu pour les applications liquides. Il fournit un fonctionnement équilibré, une fermeture étanche et une longue durée de vie. Son clapet métallique à activation interne élimine les inconvénients associés aux régulateurs à éléments flexibles et la conception spécifique du chemin du débit fait dévier les débris et protège le siège des dommages et de l’érosion. Une crépine d'entrée interne empêche les particules de grande taille d'entrer dans la vanne principale.

Schémas et fichiers CAD : Cliquez ici

Caractéristiques

  • Protection contre les débris
  • Tests approfondis en laboratoire
  • Indicateur de course en service
  • Entretien facile du pilote
Prise d'impulsion
Externe
Limites de température
Nitrile 17E68 (NBR) : -29 à 66 °C | Nitrile 17E97 (NBR) : -18 à 66 °C | Fluorocarbone 17E88 (FKM) : -18 à 127 °C
Diamètres du corps
NPS 1 / 2 / 3 / 4 | DN 25 / 50 / 80 / 100
Extrémités de raccordement
NPT / SWE / CL150RF / CL300RF / CL600RF / PN 16/25/40
Pression amont maximale
31 bar | ou limite nominale du corps, selon la valeur la plus basse
Pression aval maximale
31 bar | ou limite nominale du corps, selon la valeur la plus basse
Plages du ressort
1,7 à 25,9 bar
Données techniques supplémentaires
Pour toute information technique complémentaire, contactez votre bureau de vente local ou consultez la documentation technique.

Documentation et schémas