Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Flexim-FLUXUS G601 CA Energy Compressed Air Thermal Energy Meter

Flexim FLUXUS G601 CA Energy pour la mesure de l’air comprimé et de l’énergie thermique

Product Description

Le Flexim FLUXUS G601 CA Energy est un outil polyvalent qui permet aux entreprises industrielles et aux gestionnaires d'installations d'améliorer leur efficacité énergétique et de se conformer aux normes DIN ISO 50001. Le Flexim FLUXUS G601 CA Energy est un appareil portable qui permet la mesure des débits d'air comprimé, la surveillance des quantités d'énergie thermique et la détermination du débit de tout type de fluide liquide ou gazeux. Conçu pour inspecter l'ensemble des infrastructures liées à l'air comprimé, équilibrer les installations, effectuer des mesures sur presque chaque conduite, déterminer l'efficacité des compresseurs, et enfin, mais non des moindres, quantifier et localiser les fuites. Il se mesure avec un diamètre intérieur allant de DN6 jusqu'à DN2100, à partir d'une pression de 3 bars et plus.

Précision
Incertitude de mesure du système de mesure (débit volumétrique) : ±0,3 % MW. ± 0,005 m/s
Incertitude de mesure au point de mesure (débit volumétrique) : ±1…2 % MW. ±0,005 m/s
Répétabilité
0,15 % MW. ±0,005 m/s
Plage
Plage de vitesse d'écoulement : 0,03 ... 75 pi/s pour les liquides
0,03 ... >100 pi/s pour les gaz (selon le diamètre de la conduite)
Alimentation électrique
Li-Ion, 7,2 V/4,5 Ah, > 14 heures de fonctionnement
Sortie
2 x courant, 2 x binaires
Entrée
2 x Pt1 000, 2 x courant

Caractéristiques

  • Mesure non intrusive des débits d'air comprimé, de gaz, de liquide et d'énergie thermique bidirectionnels précis et hautement dynamiques
  • Convient parfaitement aux diamètres de tuyaux intérieurs allant de DN6 à DN2100 (DN6000 pour les liquides) et pour des pressions de 3 bar et plus (tuyaux en plastique à pression atmosphérique et en dessous)
  • Transmetteur de débit portable et facile à utiliser avec 2 canaux de débit, plusieurs entrées/sorties et un enregistreur de données intégré avec interface série
  • Le chargement automatique des données d’étalonnage et la détection du transducteur réduisent les temps de configuration et fournissent des résultats précis et stables à long terme
  • Batterie Li-ion assurant plus de 14 heures de mesure
  • Technologie éprouvée à collier de serrage en inox, transducteurs résistant à la poussière et à l’humidité
  • Sonde pour mesure de l’épaisseur de paroi disponible
  • QuickFix pour un montage rapide du transmetteur de débit dans des conditions difficiles

Documentation et schémas