Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Flexim-FLUXUS H831 Hydrocarbon Meter Standard Volume Flow

Débitmètre pour hydrocarbures en zone dangereuse Flexim FLUXUS H831 pour débit volumétrique standard

Product Description

Le Flexim FLUXUS H831 est un système de mesure de débit et d’analyse certifié pour zones dangereuses (Zone 1) destiné à l’industrie du traitement des hydrocarbures (HPI). Ce débitmètre non intrusif sophistiqué et d’une grande précision allie une mesure par ultrasons très précise du débit et de la vitesse du son, des fonctions de calcul et de diagnostic avancées à un boîtier antidéflagrant et anti-flamme robuste, durable, adapté à la fonction et destiné à l’industrie. L’ordinateur HPI intégré au débitmètre non intrusif H831 calcule la densité API, la masse volumique opérationnelle, la masse volumique aux conditions de base et la viscosité cinématique. Les débits volumétriques indiqués par le débitmètre sont automatiquement compensés en fonction de la température et de la pression réelles, conformément aux normes industrielles ASTM1250, GPA TP25 et D4311.

Précision
Incertitude de mesure du système de mesure (débit volumétrique) : ±0,3 % de la lecture ±0,005 m/s
Incertitude de mesure au point de mesure (débit volumétrique) : ±1,0 % de la lecture ±0,005 m/s
Répétabilité
±0,15 % de la lecture ±0,005 m/s
Incertitude de mesure
Incertitude de mesure HPI : Volume normalisé : ±1 % (pétrole brut, produits raffinés, gaz liquéfiés, huiles lourdes)
Répétabilité de la masse volumique de service, masse volumique normalisée : ±1 % (avec étalonnage sur le terrain de la vitesse du son)
Plage
Plage de vitesse d’écoulement : 0,01...25 m/s
Certifications/Homologations
ATEX/IECEx Zone 1
FM Classe I - Div. 1
Alimentation électrique
100-230 Vca, 24 Vcc
Transducteurs disponibles
Onde de cisaillement et onde de Lamb

pour les zones Ex :
ATEX/IECEx Zone 1
FM Classe I - Div. 1

pour la gamme de diamètres de conduites :
10 mm ... 6 500 mm

pour la plage de températures :
-40 °C ... +240 °C / WI : -200 °C ... +630 °C
Sortie
4-20 mA active/passive
HART 4-20 mA active/passive
4-20 mA passive (Ex ia)
impulsion/fréquence/binaire
Entrée
Température (Ex-ia)
4,20 mA (Ex-ia activ)
Protocole de communication
Foundation Fieldbus Ex-ia
Profibus PA-Ex-ia
4,20 mA HART (Ex-ia passive)
Configuration et installation du système
Veuillez télécharger les Caractéristiques techniques pour de plus amples informations.

Caractéristiques

  • Adapté à la fonction : entrées de procédé (pression et température) adaptées aux applications de traitement des hydrocarbures et aux rapports de débit standard conformément aux normes ASTM1250, GPA TP25 et D4311 de l’industrie
  • Très économique : pas de tuyauterie, pas d’arrêt du procédé, pratiquement pas de maintenance.
  • Transducteurs de débit appariés, appairés et étalonnés en service (certification traçable selon les normes nationales)
  • Excellente stabilité du point zéro et absence de dérive
  • Rapport d’étendue de mesure important
  • Indépendamment du diamètre des conduites, du matériau, de la pression de service, du fluide et de la température (de -170 °C à +630 °C))
  • Sans usure ni abrasion
  • Absence de risque de colmatage ou de corrosion
  • Pas de perte de charge ni de risque de fuites potentielles ou d’émissions fugitives
  • Vérification avancée des débitmètres

Documentation et schémas