Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Keystone-P-P000939

Vannes pour effluents Keystone Figure 638 F638 série E/série 2

Product Description

La vanne F638 SE/S2 est une vanne de régulation pour effluents dotée d’un corps allongé et d’un manchon de corps remplaçable, conçue pour un usage très intensif.

Caractéristiques

  • Construction lourde et robuste.
  • Réparabilité complète grâce à des pièces internes remplaçables pour prolonger considérablement la durée de vie de la vanne.
  • Corps allongé pour la protection de la tuyauterie en aval.
  • Pièces internes en fonte chromée sur la Série 2 avec revêtement en carbure de tungstène.
  • La série 2 comporte des entretoises d’extrémité de papillon en carbure de tungstène.
  • Papillon à ouverture totale pour réduire les fuites au minimum à température élevée.
  • Papillon à ailettes pour un écoulement optimal et une résistance à l’usure.
  • Revêtement Venturi pour un meilleur contrôle de l’écoulement et revêtement plus épais pour résister à l’usure.
  • Étanchéité mécanique améliorée pour empêcher la pénétration de fluide dans les tourillons des roulements.
  • Joints de tige en KTFE pour une résistance ultime dans les applications caustiques et acides.
  • Joints de tige multiples supérieurs.
  • Montage standardisé et raccordement de l’adaptateur d’entraînement permettant le montage direct des actionneurs Keystone et aussi la dépose des actionneurs en ligne.
Certifications
DESP (Directive Équipements Sous Pression)
Raccordement au procédé
Sans bride
Domaines d’application
Traitement des métaux, surface dure, service encrassé, service érosif, régulation
Conception du corps
Modèle long
Matériau
Acier carbone
Classe de pression
ASME
Type de raccordement au procédé
CL150RF, CL300RF, CL600RF
Type de siège/joint
Métal
Normes
ASME B16.34
Dimensions de la vanne
NPS 10/DN 250, NPS 12/DN 300, NPS 14/DN 350, NPS 16/DN 400, NPS 18/DN 450, NPS 2/DN 50, NPS 1-1/2/DN 40, NPS 2-1/2/DN 65, NPS 20/DN 500, NPS 8/DN 200, NPS 6/DN 150, NPS 3/DN 80, NPS 24/DN 600, NPS 4/DN 100
Normes de dimensions de la vanne
DN
Type de vanne
Papillon
Produits
Solide
Tige
Garniture réglable

Documentation et schémas