Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Micro Motion-P-H-Coriolis

Débitmètres et densimètres aseptiques Micro Motion série H

Product Description

Parfaitement adaptés aux applications de contrôle des procédés sanitaires, les débitmètres série H sont des instruments basse fréquence précis, nécessitant peu de maintenance, avec une conception compacte, autovidangeable et nettoyable. Bénéficiez de performances fiables dans des conditions de procédé extrêmes, notamment en présence de gaz entraîné.

Produits

Search
1-10 résultats sur 32 pour Produits
Configurer
Configurer
Configurer
Configurer
Configurer
Configurer
Configurer
Configurer
Configurer
Configurer
Précision/répétabilité sur liquide
Jusqu’à ±0,05 % de la mesure (répétabilité ±0,25 %)
Précision/répétabilité sur gaz
Jusqu’à ±0,35 % de la mesure (répétabilité ±0,25 %)
Précision/répétabilité de la mesure de masse volumique
Jusqu’à ±0,0005 g/cm³ (répétabilité ±0,0002 g/cm³)
Diamètre de ligne
1/4” (DN6) - 4” (DN100)
Plage de pression
Jusqu’à 100 bar
Plage de température
-100 °C à 204 °C
Électronique
Nombreuses options d’E/S, notamment analogique, fréquence, TOR, HART, Modbus, Ethernet/IP, PROFINET, bus de terrain FOUNDATION
Étendue de mesure
1/20

Caractéristiques

  • Augmentez la stabilité du contrôle de procédé avec une sensibilité supérieure dans une conception compacte.
  • Maîtrise de la qualité des produits avec une précision supérieure en densité
  • La conception autovidangeable et la stabilité supérieure en température permettent des changements rapides de produit.
  • Choisissez parmi plusieurs options, notamment l’acier inoxydable 316L hautement poli avec une finition de surface jusqu’à 15 Ra.
  • Assurez l’intégrité de la mesure en ligne et en temps réel avec Smart Meter Verification.
  • Obtenez des capacités d’écoulement biphasique supérieures pour les applications de prédétermination, de chargement et d’air entraîné avec des boîtiers de transmetteurs en acier inoxydable compacts et aseptiques.
  • Profitez d’un large éventail de validations et de certifications, notamment : CSA (Classe 1 Div. 1 Groupes C et D, Classe 1 Div. 2 Groupes A, B, C et D), ATEX, IECEx, indice de protection 66/67, et NAMUR.
  • Ces appareils s’utilisent pour le SEP (stérilisation en place), le NEP (nettoyable en place) et dans les environnements sanitaires où la conformité 3-A et EHEDG est requise.

Documentation et schémas