Débitmètre à effet Coriolis Micro Motion™ ELITE composé d’un capteur CMFHC4M et d’un transmetteur 1600
Débitmètre à effet Coriolis Micro Motion™ ELITE composé d’un capteur CMFHC4M et d’un transmetteur 1600
Avertissement
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Débitmètre à effet Coriolis Micro Motion™ ELITE CMFHC4M, 10-14 po (DN250-DN350), acier inoxydable 316L
Précision de la mesure du débit massique (liquides)
±0,10 % de la mesure
Répétabilité de la mesure du débit massique (liquides)
±0,05 % de la mesure
Incertitude de la mesure du débit volumique (liquides)
±0,10 % de la mesure
Répétabilité de la mesure du débit volumique (liquides)
±0,05 % de la mesure
Incertitude de la mesure du débit massique (gaz)
±0,25 % de la mesure
Répétabilité de la mesure du débit massique (gaz)
± 0,20% de la mesure
Incertitude en masse volumique (liquides)
±0,0005 g/cm3 (±0,5 kg/m3)
Répétabilité de la mesure de la masse volumique (liquides)
±0,0002 g/cm3 ±0,2 kg/m3
Incertitude de la mesure de température
±1 °C ±0,5 % de la mesure
Pression de service maximale du capteur
102 bars relatifs
Validations, étalonnages et certifications
•UL •CSA •IECEx •NEPSI •ATEX •Indice de protection •Compatibilité électromagnétique
Transmetteur compact Micro Motion™ 1600
Indicateur/interface
Indicateur graphique rétro-éclairé Commandes mécaniques à quatre boutons LED d’état du débitmètre Les langues suivantes sont prises en charge : anglais, allemand, français, espagnol, portugais, russe, chinois et japonais
Alimentation électrique
Alimentation par Ethernet disponible en version Ethernet Alimentation par Ethernet PD de classe 3 conforme aux normes IEEE 802.3at et 802.3af 18 à 100 Vcc, 6 watts typique, 11 watts maximum Conforme à la Directive sur les basses tensions 2014/35/UE suivant la norme CEI 61010-1 Ed. 3.0 2010-06 ; Surtension Catégorie II, Degré de pollution 2 Alimentation c.a./c.c. universelle, reconnaît automatiquement la tension d’alimentation, disponible en versions HART® et Modbus. 85 à 240 Vac 50/60 Hz, 3,5 watts typique, 8 watts maximum 18 à 100 Vcc, 3,5 watts typique, 8 watts maximum
Port service universel
La conception du port service universel permet la configuration et le transfert des données à l’aide d’une borne USB-C standard
Version Ethernet
Un port Ethernet prend en charge EtherNet/Ip et Modbus TCP dans un seul appareil Canal supplémentaire inclus, configurable en sortie mA, sortie impulsions ou sortie tout-ou-rien Connexions rapides M12 préinstallées disponibles en option Version HART® Le canal HART® prend en charge la communication HART® complète Canal supplémentaire inclus configurable en sortie impulsions ou en sortie tout-ou-rien Connexions rapides M12 préinstallées disponibles en option Version Modbus La prise en charge de Modbus est implémentée sur la couche physique RS-485 Canal supplémentaire inclus, configurable en sortie impulsions ou en sortie tout-ou-rien Connexions rapides M12 préinstallées disponibles en option
Montage
Options de boîtier en aluminium et en acier inoxydable à montage sur site Montage intégré sur tout capteur à effet Coriolis Micro Motion ELITE (CMFS, CMF et HC), série F, série H, série R, série T ou série HPC Montage déporté sur tout capteur à effet Coriolis 9 fils Micro Motion ELITE, séries F, H, R, T ou HPC (aluminium uniquement)
Types d’application
Smart Meter Verification Professional Prédétermination tout-ou-rien Mesurage de produits pétroliers et option de correction par AI Mesure de la concentration Mesure de phase avancée pour la correction en écoulement biphasique Dosage et conditionnement
Certifications/Homologations
Certifications pour zones dangereuses Classe I, Div. 2, Zone 2
Caractéristiques
Débitmètre à effet Coriolis Micro Motion™ ELITE CMFHC4M, 10-14 po (DN250-DN350), acier inoxydable 316L
Obtenez une sensibilité et une stabilité incomparables des mesures avec ce débitmètre à conception unique.
Assurez l’intégrité de la mesure en ligne et en temps réel avec Smart Meter Verification.
Effectuez des mesures inégalées du débit et de la masse volumique pour vos applications les plus exigeantes sur liquides, gaz ou liquides chargés.
Bénéficiez d’une fiabilité sans faille en raison d'une grande insensibilité aux effets du fluide, aux conditions de service et aux facteurs d’influence.
Améliorez la modularité grâce à une vaste gamme d’applications, notamment les applications sanitaires, cryogéniques et haute pression.
Profitez d'une large plage de mesures de procédé : de -240 °C à 350 °C et jusqu’à 414 bar.
Bénéficiez de nombreuses homologations et certifications, notamment : CSA, ATEX, NEPSI, IECEx, indice de protection 66/67, SIL2 et SIL3, certifications maritimes et pour le comptage transactionnel.
Choisissez parmi les modèles en acier inoxydable 316L, en alliage de nickel C-22 et en matériaux superduplex.
Consultez notre modèle en 3D pour en savoir plus sur nos densimètres et débitmètres à effet Coriolis ELITE.
Transmetteur compact Micro Motion™ 1600
Facilité d’installation, d’intégration, de surveillance à distance et de connectivité avec les fonctionnalités Ethernet/IP et l’alimentation par Ethernet (PoE), ainsi que la communication HART® ou Modbus.
Recueillez des informations à court et à long terme sur les événements de procédé, la qualité du fluide et la stabilité des mesures grâce à un module d’historisation des données
Vérifiez l’état de votre débitmètre en moins de 90 secondes grâce à Smart Meter Verification
Assurez la qualité du produit grâce à des fonctionnalités logicielles avancées sous licence telles que la mesure de concentration et la mesure de phase avancée
L’affichage graphique prend en charge 8 langues et peut être orienté à l’aide du logiciel de rotation intégré
Documentation et schémas
Débitmètre à effet Coriolis Micro Motion™ ELITE CMFHC4M, 10-14 po (DN250-DN350), acier inoxydable 316L