Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-P-CT5400 Continuous Gas Analyzer

Analyseur de gaz en continu Rosemount™ CT5400

Product Description

L’analyseur de gaz en continu Rosemount CT5400 d’Emerson est un analyseur hybride à laser conçu pour les applications de traitement des gaz et de surveillance des émissions. Combinant les technologies du laser à cascade quantique (QCL) et des diodes laser accordables (TDL), le Rosemount CT5400 élargit l’analyse des gaz à l’infrarouge proche et moyen, en couvrant de nombreuses espèces de gaz à l’aide d’une méthode spectroscopique intra-impulsionnelle unique. Cette technique permet de détecter en temps réel jusqu’à dix gaz différents simultanément avec un seul instrument, ce qui réduit le coût de possession, l’encombrement et la complexité opérationnelle tout en assurant un temps de réponse rapide et une analyse des gaz à des niveaux inférieurs à la partie par million.

Alimentation électrique
110 Vca 60 Hz / 240 Vca 50 Hz
Dimensions
482,6 mm x 672,4 mm x 221,5 mm
Poids
31 kg
Température du gaz d’échantillonnage
+20 à 190 °C (défini en usine)
Plage d’humidité
HR 95 % maximum
Certifications/Homologations
Zone sûre / Usage général
Protocole de communication
Interface de communication Modbus sur TCP, RTU [option], 10/100 Base T Ethernet, Fibre [option]
Signal d’entrée
Signal analogique de 4-20 mA (option)
Signal de sortie
  • Signal analogique de 4-20 mA (1 par mesure, maximum 12)
  • Signal numérique de sortie Modbus sur TCP/IP
  • Orifices
  • Connecteur de port d’entrée de gaz ; type Swagelok de 6 mm (à spécifier lors de la commande)
  • Connecteur de port de sortie de gaz ; type Swagelok de 6 mm (à spécifier lors de la commande)
  • Caractéristiques

    • Détection en temps réel de jusqu’à dix gaz simultanément
    • Mesures de gaz précises et sensibles
    • Plages dynamiques améliorées allant de niveaux de concentration en sous-parties par million aux niveaux en pourcentage
    • Excellente linéarité de la réponse et répétabilité
    • Faible dérive à long terme permettant de réduire les intervalles d’étalonnage
    • Faibles coûts de maintenance et pendant la durée de vie
    • Rapports continus de diagnostic de l’état
    • Processeur ARM intégré pour un fonctionnement entièrement autonome
    • Interface utilisateur sur panneau avant simple et intuitive permettant d’accéder à toutes les fonctions de l’instrument
    • Configuration modulaire interchangeable pour six lasers maximum

    Documentation et schémas