Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-K-2051 Transmitter and 1595 Conditioning Orifice

Transmetteur Rosemount™ 2051 et plaque multi-orifice1595

Spécifications

Transmetteur de pression Rosemount 2051 Coplanar™
Incertitude aux conditions de référence
Jusqu’à 0,05 % de l’étendue d’échelle
Garantie
Garantie limitée à 5 ans
Étendue de mesure
Jusqu’à 1/100
Protocole de communication
4-20 mA HART®, WirelessHART®, FOUNDATION™ Fieldbus, PROFIBUS®, 1-5 V HART® faible consommation
Plage de mesure
Jusqu’à 137,9 bar (2 000 psi) pour la pression différentielle, jusqu’à 137,9 bar (2 000 psig) pour la pression relative
Matériaux en contact avec le procédé
Acier inoxydable 316L, alliage C-276, tantale
Diagnostics
Diagnostics de base
Certifications/Homologations
Certifié SIL 2/3 conformément à la norme CEI 61508 par une tierce partie indépendante, NSF, NACE®, zone dangereuse, voir les spécifications pour obtenir la liste complète des certifications
Vitesse de rafraîchissement sans fil
1 seconde à 60 minutes, sélectionnable par l’utilisateur
Durée de vie du module d’alimentation
Durée de vie jusqu’à 10 ans, remplaçable sur site (à commander séparément)
Portée sans fil
Antenne interne (225 m)
Plaque multi-orifice Rosemount™ 1595
Max. Pression de service
ANSI B16.5 2 500 lb
Plage de température du procédé
-196 à 649 ºC
Type de fluide
Liquide, gaz, vapeur
Matériaux en contact avec le procédé
Acier inoxydable 316/316L, alliage C-276, alliage 400
Garantie
Garantie limitée à 5 ans

Caractéristiques

Transmetteur de pression Rosemount 2051 Coplanar™
  • La technologie brevetée Coplanar permet un montage direct pour des solutions de débit et de niveau qui assurent une souplesse d’installation
  • L’appareil est livré entièrement assemblé sur manifolds, séparateurs à membrane et éléments de débit primaires pour une installation simple
  • L’interface opérateur locale présente des menus faciles à utiliser et des boutons de configuration intégrés pour une mise en service simplifiée
  • L’appareil est certifié SIL 2/3 selon la norme CEI 61508 (par une partie tierce) avec certificat d’utilisation préalable des données FMEDA pour les installations de sécurité
  • Plusieurs éléments primaires fournissent une solution de débit dont l’étanchéité est testée en usine ainsi qu’étalonnée afin de simplifier l’installation
  • Caractéristiques sans fil
    • Technologie WirelessHART® sûre et économique qui procure une fiabilité des données > 99 %
    • Le module SmartPower™ garantit jusqu’à 10 ans d’utilisation sans entretien et un remplacement sur le terrain sans démontage du transmetteur.
    • L’installation aisée permet la mise en place rapide d’une instrumentation pour les points de mesure, sans les coûts associés au câblage.
Plaque multi-orifice Rosemount™ 1595
  • La conception à 4 orifices brevetée permet une mesure précise du débit pour les profils d’écoulement turbulent
  • La plaque à orifice innovante n’a besoin que de 2 diamètres de tuyauterie en amont et en aval pour réduire les longueurs droites
  • L’installation, peu coûteuse, ne nécessite pas de ligne d’impulsion, de brides particulières ni de modifications de tuyauterie.
  • Possibilité de montage intégré pour faciliter l’installation
  • Les mécanismes de centrage automatique garantissent une précision optimale et améliorent la procédure d’installation globale.
  • L’instrument est disponible en diamètres de ligne supérieurs, allant jusqu’à 600 mm ou en diamètre personnalisé pour apporter de la flexibilité aux applications.

Documentation et schémas

Transmetteur de pression Rosemount 2051 Coplanar™
Plaque multi-orifice Rosemount™ 1595