Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-K-3051 Transmitter and 585 Annubar

Transmetteur Rosemount™ 3051 et élément primaire 585 Annubar™

Spécifications

Transmetteur de pression Rosemount™ 3051 Coplanar™
Garantie
Garantie limitée à 5 ans
Étendue de mesure
Jusqu’à 1/150
Protocole de communication
4-20 MA HART®, WirelessHART®, bus de terrain FOUNDATION™, PROFIBUS® PA, 1-5 V Low Power HART®
Plage de mesures
Jusqu’à 2 000 psi (137,89 bar) de pression différentielle
Jusqu’à 2 000 psig (137,89 bar) pour le manomètre
Jusqu’à 4 000 psia (275,79 bar) de pression absolue
Matériaux en contact avec le procédé
Acier inoxydable 316L, alliage C-276, alliage 400, tantale, acier inoxydable 316L plaqué or, alliage plaqué or 400
Diagnostics
Diagnostics de base, alertes de procédés, diagnostics d’intégrité de la boucle, diagnostics de lignes d’impulsion branchées
Certifications/Homologations
SIL 2/3 certifié selon la norme CEI 61508 par un organisme tiers indépendant, NSF, NACE®, emplacement dangereux, voir description complète pour une liste exhaustive des certifications
Vitesse d’actualisation sans fil
1 seconde à 60 minutes, à sélectionner par l’utilisateur
Durée de vie du module d’alimentation
Durée de vie jusqu’à 10 ans, remplaçable sur site (à commander séparément)
Portée sans fil
Antenne interne (225 m)
Élément primaire Rosemount™ 585 Annubar™ pour conditions de service difficiles
Pression de service maximale
ANSI B16.5 2 500 lb
Plage de température du procédé
815 °C
Type de fluide
Liquide, gaz, vapeur
Matériaux en contact avec le procédé
Acier inoxydable 316/316L, alliage C-276, alliage 800H
Garantie
Garantie limitée à 5 ans

Caractéristiques

Transmetteur de pression Rosemount™ 3051 Coplanar™
  • La technologie Rosemount Coplanar brevetée offre une performance optimisée en tant que solution de mesure de la pression, du débit de pression différentiel ou du niveau de pression différentiel
  • La configuration spécifique à l’application vous permet de transformer votre transmetteur de pression en un débitmètre avec totalisateur ou un transmetteur de niveau avec calcul des volumes
  • Les assemblages de niveau, de débit ou de pression complets sont testés contre les fuites et calibrés pour réduire les points de fuite jusqu’à 70 % et simplifier l’installation
  • La stabilité d’installation de 10 ans et la rangeabilité de 1/150 produisent des mesures fiables et une grande souplesse d’application
  • La connectivité sans fil Bluetooth® simplifie considérablement la réalisation de tâches de maintenance et d’entretien sans nécessiter de raccordement physique ou d’outil de configuration distinct
  • L’indicateur graphique rétroéclairé permet une utilisation facile en 8 langues différentes dans toutes les conditions d’éclairage.
  • Les diagnostics d’intégrité de la boucle et de lignes d’impulsion branchées détectent les problèmes de boucle électrique et les lignes d’impulsion branchées avant qu’ils n’affectent la qualité du procédé pour une sécurité accrue et une réduction des temps d’arrêt
  • Les boutons de service rapide comportent des boutons de configuration intégrés pour une mise en service simplifiée
  • SIL 2/3 certifié selon la norme CEI 61508 (par un organisme tiers) et certificat d’utilisation antérieure des données FMEDA pour les installations de sécurité
  • Fonctionnalités sans fil
    • La technologie WirelessHART® est sûre et rentable et assure une fiabilité des données supérieure à 99 %
    • Le module SmartPower™ garantit jusqu’à 10 ans d’utilisation sans entretien et un remplacement sur le terrain sans démontage du transmetteur
    • L’installation aisée permet la mise en place rapide d’une instrumentation pour les points de mesure, sans encourir les coûts associés au câblage
Élément primaire Rosemount™ 585 Annubar™ pour conditions de service difficiles
  • La construction de la sonde offre des fonctionnalités pour applications difficiles et les applications de températures élevées (815 °C).
  • Il est disponible avec diverses options de matériaux pour répondre à un large éventail d'exigences de procédé
  • Le profil symétrique de la sonde permet des mesures de débit inverse
  • La conception légère sur lignes de grand diamètre fournit une solution d’éléments primaires économique
  • Une large gamme d’options de montage sur le procédé fournit une grande flexibilité de montage pour de nombreuses applications de procédé

Documentation et schémas

Transmetteur de pression Rosemount™ 3051 Coplanar™
Élément primaire Rosemount™ 585 Annubar™ pour conditions de service difficiles