Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-2051 Level Transmitter

Transmetteur de niveau Rosemount™ 2051L

Product Description

Gagnez en confiance grâce aux performances fiables du transmetteur de niveau Rosemount 2051L, un transmetteur qui réalise des mesures de niveau avec une variété de raccordements au procédé, de matériaux et de protocoles de sortie. Ce transmetteur, doté d’une certification de sécurité, permet un assemblage de niveau Tuned-System™ et un montage direct. L’appareil est doté d’une interface opérateur locale pour une mise en service sur site en toute simplicité.

Produits

Search
1-2 résultats sur 2 pour Produits
2051 Level Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
2051 Level Transmitter
1299 Diaphragm Seal System
Pression de service max.
Jusqu’à 20,68 bar (300 psi)
Plage de température du procédé
En fonction du liquide de remplissage : 401 °F (205 °C) au maximum, -157 °F (-105 °C) au minimum
Protocole de communication
4-20 mA HART®, WirelessHART®, FOUNDATION™ Fieldbus, PROFIBUS®, 1-5 V HART® faible puissance
Type de séparateur
Montage direct, Tuned-System
Raccordement au transmetteur
Soudé et réparable
Raccordement au procédé
À bride : ANSI/ASME, EN/DIN, JIS
Matériaux en contact avec le procédé
Acier inoxydable 316L, alliage C-276, tantale
Diagnostics
Diagnostics de base
Certifications/homologations
Certifié SIL 2/3 conformément à la norme CEI 61508 par une tierce partie indépendante, NACE®, zone dangereuse, voir les spécifications pour obtenir la liste complète des certifications

Caractéristiques

  • L’appareil est conçu avec un grand choix de protocoles de sortie, de matériaux et de raccordements au procédé pour répondre aux diverses exigences des applications.
  • Le niveau Tuned-System et le montage direct permettent des performances optimales pour la mesure de niveau.
  • L’appareil est certifié SIL 2/3 selon la norme CEI 61508 (par une partie tierce) avec certificat d’utilisation préalable des données FMEDA pour les installations de sécurité
  • L’interface opérateur locale (LOI) permet une mise en service simple et locale sur site sans nécessiter de formation ou d’outils supplémentaires.
  • La construction optimisée des séparateurs garantit la qualité des mesures dans des conditions de procédé difficiles.

Documentation et schémas

Pièces et accessoires

Search
1-10 of 45 results for Pièces et accessoires
: