Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-2090 Hygienic Pressure Transmitter

Transmetteur de pression aseptique Rosemount™ 2090F

Product Description

Conçu pour les applications sanitaires, le transmetteur de pression aseptique Rosemount 2090F est spécifiquement destiné aux industries pharmaceutiques et agro-alimentaires. Conçu avec des raccords de procédé conformes aux normes du secteur, cet appareil peut être connecté aux raccords sanitaires sans avoir recours à des accessoires de montage spécifiques. Par ailleurs, ce transmetteur de pression aseptique est conforme aux normes sanitaires 3-A®, ce qui vous permet de répondre aux spécifications de procédés les plus strictes.

Garantie
Garantie limitée à 5 ans
Rangeabilité
Jusqu’à 1/20
Protocole de communication
HART® 4-20 mA
Étendue de mesure
Jusqu’à 20,7 bar (300 psig) pour la pression relative, jusqu’à 20,7 bar (300 psia) pour la pression absolue
Matériaux en contact avec le procédé
Acier inoxydable 316L
Diagnostics
Diagnostics de base
Certifications/homologations
Normes sanitaires 3-A, zones dangereuses, voir les spécifications complètes pour la liste de toutes les certifications

Caractéristiques

  • Le raccordement du procédé Tri Clamp est conçu pour les raccords sanitaires standard.
  • Cet appareil est conforme aux normes sanitaires 3-A et aux applications sanitaires.
  • Il utilise un système de capteurs à remplissage unique pour la fiabilité et la précision.
  • Il est compatible avec le nettoyage/la stérilisation en place pour des températures jusqu’à 140 °C (284 °F).
  • L’indicateur LCD entièrement configurable affiche les variables de procédé, le pourcentage d’échelle et les messages de diagnostic.

Documentation et schémas

Pièces et accessoires

Search
1-3 of 3 results for Pièces et accessoires
: