Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-3400HT Sensor

Sonde de pH/ORP rétractable Rosemount™ 3400HT

Product Description

Les sondes de pH/ORP Rosemount 3400 hautes performances munies d’un câble intégré intègrent plusieurs innovations en termes de conception qui prolongent la durée de vie des sondes dans les procédés chauds difficiles. Les températures élevées, l’encrassement et l’empoisonnement accélèrent la détérioration de la sonde en verre. La sonde de pH/ORP Rosemount 3400HT permet de réduire le coût total de possession et de limiter le remplacement des sondes.

Pression maximale du procédé
400 psig (2 859 kPa [abs])
Pression max à l’insertion ou à la rétraction : 64 psig (542 kPa [abs])
Matériaux de construction
Matériaux en contact avec le procédé : platine (ORP uniquement), titane, Ryton, PTFE, verre et
matériau de joint torique spécifié par l’utilisateur (EPDM, FKM ou FFKM)
Types de sondes de température
Sondes à résistance platine 100 ohms
Température de service
Sans préamplificateur : 41 à 311 °F (5 à 155 °C)
Avec préamplificateur : jusqu’à 212 °F (100 °C)

Caractéristiques

  • La jonction de référence et l’électrolyte remplaçables permettent d’utiliser la sonde de pH/ORP dans des applications à températures élevées, en cas d’encrassement, de revêtement et d’empoisonnement.
  • Options de montage souples avec une sonde à tube en titane de 21 po ou 36 po de longueur
  • Technologie SMART activée pour éliminer l’étalonnage sur site

Documentation et schémas

Pièces et accessoires

Search
1-10 of 14 results for Pièces et accessoires
: