Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-400 Conductivity Sensor

Sonde de conductivité à contact Rosemount™ 400

Product Description

La sonde de conductivité à contact Rosemount 400, avec câble intégré, mesure avec précision la conductivité électrolytique dans une large gamme d’applications allant de l’eau de haute pureté à l’eau de refroidissement propre. La sonde de conductivité Rosemount 400 est idéale pour les liquides propres et non corrosifs de moins de 20 000 µS/cm.

Conception
Constantes de cellule : 0,01 ; 0,1 et 1,0/cm
Vide : à 5,2 kPa la fuite d’air est inférieure à 0,00014 m³/min
Dimensions
Longueur du câble (modèle 400 uniquement) : câble standard de 3,1 m ; câble en option de 15,2 m
Matériaux de construction
Matériaux en contact avec le procédé : Électrodes : titane ; Corps : acier inoxydable 316 ; Isolant : PEEK ; Joints toriques : EPDM
Température
Standard : 0 à 105 °C
Avec boîte de jonction intégrée en option : 0 à 200 °C

Caractéristiques

  • La constante de cellule mesurée en usine assure une précision dès la mise en service et ne nécessite aucun étalonnage initial.
  • Les sondes sont disponibles avec des constantes de cellule de 0,01 ; 0,1 et 1,0/cm.
  • La sonde de conductivité est conçue pour une introduction directe par vissage dans la tuyauterie de procédé à l’aide d’un raccord MNPT 3/4 po orienté vers l’avant.
  • Elle peut également être utilisée avec un raccord en T ou dans une zone de passage d’une installation de débit secondaire.
  • Des joints toriques en EPDM assurent l’étanchéité des pièces internes de la sonde de conductivité par rapport au liquide du procédé.
  • Des joints toriques en EPDM assurent l’étanchéité des pièces internes de la sonde de conductivité par rapport au liquide du procédé.

Documentation et schémas

Pièces et accessoires

Search
1-3 of 3 results for Pièces et accessoires
: