Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-5408 Non Contacting Radar Transmitter

Transmetteur de niveau Rosemount™ 5408 avec radar sans contact

Product Description

Le transmetteur radar pour mesure de niveau sans contact Rosemount™ 5408 s'appuie sur une technologie avancée et une conception centrée sur l'opérateur afin de fournir des mesures fiables et précises tant des liquides que des matériaux solides. Le transmetteur Rosemount 5408, qui utilise la technologie FMCW à deux fils, déploie un écho en continu pour maximiser la puissance du signal radar et fournir des mesures plus robustes et fiables. Le transmetteur Rosemount 5408, qui permet une facilité d’utilisation à chaque point de contact, utilise une interface de logiciel intuitive pour guider l’opérateur lors de l’installation, de la mise en service, des tests périodiques et de la maintenance. Le transmetteur Rosemount 5408:SIS, dont la sécurité a été certifiée conforme à la norme CEI 61508 pour les applications SIL 2, réduit les coûts liés aux risques, augmente l'efficacité et protège les personnes et l'environnement.

Précision
Standard : ± 0,08” (± 2 mm)
Ultra précision : ± 0,04” (± 1 mm)
Étendue de mesure
40 m, 25 m pour le transmetteur Rosemount 5408:SIS en mode sécurité
Pression de service
100 bar
Température de service
-60 à +250 °C (-76 à +482 °F)
Alimentation électrique
4-20 mA/HART : 12-42,4 Vcc (12-30 Vcc dans des installations de sécurité intrinsèque)
Bus de terrain Foundation™ : 9-32 Vcc (9-30 Vcc dans des installations de sécurité intrinsèque et 9-17,5 Vcc pour FISCO)
Protocole de communication
4-20 mA HART® (à 2 fils alimenté par la boucle), bus de terrain Foundation™
Certifications/homologations
ATEX, IECEx, FM, CSA, 3-A, CRN, voir les spécifications complètes pour la liste de toutes les certifications
Sécurité
Certification SIL 2 CEI 61508
Testé par TÜV et approuvé par WHG à des fins de protection antidébordement
Type d'antenne
Antenne cône, antenne Process Seal, antenne parabolique
Diagnostics
Enhanced diagnostics enabling proactive maintenance: Signal Quality Metrics, Smart Meter Verification
Warranty
Up to 10-year limited warranty

Caractéristiques

  • Tension de décollage de 12 Vcc
  • Insensible aux pertes d’alimentation intermittentes
  • Conception à joint en PTFE évitant l'utilisation de joints toriques
  • Modèle adapté aux exigences SIS, certifié selon la norme CEI 61508 SIL 2
  • Mesure des solides avec algorithme exclusif
  • Antenne Process Seal pour applications avec forte condensation et fluides agressifs. Également disponible avec raccordement Tri Clamp.
  • Certification 3-A pour utilisations sanitaires
  • Smart Proof test package: Quick and easy periodic proof-testing with built-in wizards, offering step-by-step guidance, dynamic visualizations, and ability to save or print detailed reports.
  • Process seal antenna for applications with heavy condensation and aggressive medias. Also available with Tri Clamp connection.
  • 3-A certified for hygienic applications

Documentation et schémas

Pièces et accessoires

Search
1-10 of 21 results for Pièces et accessoires
: