Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-614 Cryogenic Spot Temperature Sensor

Sonde de température multipoint cryogénique Rosemount™ 614

Product Description

La sonde Rosemount 614 est spécialement conçue pour mesurer la température dans les bacs cryogéniques et réfrigérés.

Ces éléments multipoints sont connectés par un câble d’acier flexible à isolation minérale qui permet de mesurer la température à l’intérieur d’un bac à intégrité totale pendant la procédure de refroidissement et de détecter les fuites dans l’espace d’isolation du bac. Les éléments sensibles de la sonde de température s’intègrent facilement au transmetteur de température à entrées multiples Rosemount 2240S au moyen d’une connexion conique ou d’une boîte de jonction.

Précision
±0,02 °C avec sondes étalonnées
Type d’éléments
Éléments sensibles Pt100 selon la norme EN 60751
Nombre d’éléments sensibles
Éléments simples ou doubles
Étendue de mesure
-200 à +100 °C
Longueur hors tout
Maximum 300 m
Gaine de protection
4,5 mm en acier inoxydable AISI 316L avec poudre d’oxyde de magnésium comprimé

Caractéristiques

  • Spécialement conçue pour les applications cryogéniques
  • Pour la mesure de la température en un seul point, le refroidissement et la détection des fuites
  • Possibilité de raccorder plusieurs éléments sensibles au transmetteur de température via une connexion conique ou une boîte de jonction
  • Grand choix d’accessoires

Documentation et schémas