Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-Oxymitter 4000 In Situ Transmitter Replacement Probe

Sonde de remplacement Rosemount™ Oxymitter™ 4000

Product Description

La sonde de remplacement Rosemount Oxymitter 4000 offre une solution aisée et économique pour remplacer les sondes précédemment installées sur les analyseurs d'oxygène Rosemount Oxymitter 4000 La sonde de remplacement fonctionne avec les composants électroniques et les câbles existants et vous permet d'obtenir une précision inégalée, une stabilité à long terme et une excellente résistance au soufre.

Temps de réponse
Jusqu’à 8 s T90
Plage de température du processus
Jusqu’à 705 °C (1 300 °F) ou 1 050 °C (1 922 °F) avec dérivation et enveloppe en option
Température ambiante
-40 à 80 °C (-40 à 176 °F)
Dimensions
Différentes longueurs de sonde allant de 0,46 à 5,49 m (18 po à 18 pi)
Protocole de communication
HART 4-20 mA, bus de terrain FOUNDATION
Certifications/Homologations
Zones dangereuses, voir les spécifications complètes pour la liste de toutes les certifications

Caractéristiques

  • Précision exceptionnelle
  • Électronique montée sur la sonde ou séparément
  • Électronique avancée Xi en option
  • Grand indicateur LCD rétroéclairé
  • Fonctionnalités logicielles avancées
  • Sans fil - via adaptateur THUM™
  • Adaptable à toute installation de sonde d’O2 existante
  • Diagnostics de capteur avancés : une alarme indique quand un étalonnage est recommandé
  • Classification antidéflagrante en option : voir la fiche de spécifications 106-340.C01
  • Communications numériques HART® ou FOUNDATION™ Fieldbus : compatibles avec AMS/PlantWeb®
  • Entièrement réparable sur site
  • Option d’insertion variable de la sonde

Documentation et schémas

Pièces et accessoires

Search
1-6 of 6 results for Pièces et accessoires
: