Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-T56 Turbidimeter

Turbidimètre Clarity™ II Rosemount™ T56

Product Description

Le turbidimètre Rosemount T56 Clarity™ mesure la turbidité de l’eau. Une faible lumière parasite, une stabilité élevée, un rejet efficace des bulles et une résolution d’affichage de 0,001 NTU font de ce turbidimètre l’outil idéal pour surveiller la turbidité de l’eau potable. Vous pouvez également utiliser le turbidimètre dans d’autres applications telles que la surveillance des rejets d’eaux usées, des retours de condensats et des clarificateurs.

Précision
±0,05 mA à 25 °C
Certifications/Homologations
CSA Classe I, Division 2, Groupes A, B, C et D
Classe Il, Division 2, Groupes E, F, & G
Class Ill T4A Tamb = 50 °C
FM Classe I, Division 2, Groupes A, B, C et D
Class Il et lll, Division 2, Groupes E, F et G
T4 Tamp = -10 à 60 °C
Poids
Sonde de turbidité :1 lb/2 lb (0,5 kg/1,0 kg)
Transmetteur : 12 lb/3 lb (1,0 kg/1,5 kg)
Débulleur : 3 lb/4 lb (1,5 kg/2,0 kg)
(arrondi au 0,5 kg le plus proche)

Caractéristiques

  • Le système complet comprend l’analyseur à double ou simple entrée, une ou plusieurs sondes et l’ensemble débulleur
  • Capteur(s) conforme(s) à la méthode ISO 7027
  • Transmetteur Rosemount 56 complet avec sorties analogiques entièrement modulables et quatre alarmes entièrement programmables
  • Un menu intuitif et convivial en sept langues facilite la configuration et l’étalonnage
  • Les communications numériques HART® sont de série

Documentation et schémas

Pièces et accessoires

Search
1-7 of 7 results for Pièces et accessoires
: