Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance planifiée. Certaines fonctions du site sont touchées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
Rosemount-P-X-STREAM Enhanced XEGK Continuous Gas Analyzer

Analyseur de gaz en continu Rosemount™ X-STREAM Enhanced XEGK

Product Description

L’analyseur de gaz en continu X-STREAM Enhanced XEGK permet de combiner jusqu’à quatre voies pour les photomètres infrarouges non dispersifs et ultraviolets-visibles (NDIR/UV/VIS), les sondes de conductibilité thermique (TCD), les capteurs de traces d’humidité (tH2O), et les cellules d’oxygène (pO2/eO2) paramagnétiques et électrochimiques.

Plage d’humidité
< 90 % HR à 20 °C
< 70 % HR à 40 °C
Alimentation électrique
100-240 V, 50/60 Hz
Indice de protection
IP20 selon EN 60529 pour une installation à l’intérieur, protection contre les rayons directs du soleil
Poids
Environ 8-12 kg, en fonction de la configuration
Sortie analogique
1-5, isolée optiquement individuellement 4(0)-20 mA (RB = 500 Ω)
Entrée analogique
2 entrées analogiques, 0-1(10) V (Rin = 100 Ω) ou 4(0)-20 mA (Rin = 50 Ω)
Sorties de relais
4 indicateurs d’état selon NAMUR NE 107 ou par exemple seuils de concentration, notification de l’état des vannes, contacts secs : 1 A, 30 V
Protocole de communication
Ethernet avec Modbus TCP ; RS 485/232C avec Modbus RTU ; 2 ports USB

Caractéristiques

  • Analyseur de gaz jusqu’à trois composants avec photomètre NDIR/UV/VIS, cellules d’O2 paramagnétiques et électrochimiques, et sondes de conductibilité thermique et d’humidité
  • Performances améliorées grâce à la technologie IntrinzX
  • Capacités de communication modernes, notamment une fonctionnalité par navigateur Web
  • Fiabilité exceptionnelle avec garantie de trois ans
  • Stockage des fichiers de données d’étalonnage et des journaux d’événements
  • Grandes plages dynamiques
  • L’automate programmable industriel (PLC) contrôle le traitement des échantillons et les lignes d’échantillonnage
  • Dépendance très faible de la température

Documentation et schémas