Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Roxar-P-retractable-er-probes

Sondes à résistance électrique (ER) rétractables Roxar™

Product Description

La résistance électrique est la méthode privilégiée pour optimiser le procédé, régler l’injection d’inhibiteurs et surveiller les performances des absorbeurs d’oxygène en fonction des prévisions de tendance. La sonde à résistance électrique (ER) rétractable Roxar d’Emerson constitue un outil précis et fiable de mesure en temps réel de la corrosion dans les environnements courants comme le pétrole, le gaz et l’eau pour maintenir l’intégrité des pipelines et des équipements. La sonde ER rétractable Roxar mesure la perte de métal à partir d’un changement de résistance sur l’élément de mesure de la sonde.

Classe de pression
1 500 psi (105 bar)
Température max.
450 °C/842 °F
Matériau de l’élément de la sonde
Acier inoxydable de série
Matériaux du corps de la sonde
Acier au carbone ou acier inoxydable de série
Connecteur
Mâle Amphenol à 6 broches
Raccordement au procédé
Consultez la fiche de spécifications
Outil
Outils rétracteurs Roxar

Caractéristiques

  • Haute sensibilité (plage nanométrique) et réponse rapide lors d’une utilisation avec la gamme d’instruments Roxar CorrLog
  • Gamme de matériaux et d’épaisseurs d’éléments adaptés aux différentes applications de surveillance
  • Température nominale de 450 °C/842 °F nue
  • Installation et remplacement faciles à l’aide de l’outil rétracteur Roxar
  • Permet une surveillance en temps réel
  • Constitue la méthode privilégiée pour optimiser le procédé, régler l’injection d’inhibiteurs et surveiller les performances des absorbeurs d’oxygène en fonction des prévisions de tendance

Documentation et schémas