Le logiciel IntegrityManager™ (anciennement GeoFields™) de génération de feuille d’alignement d’Emerson fournit une solution unique pour la conception et la génération de feuilles d’alignement (ou de tout type de feuilles grand format). Les utilisateurs peuvent concevoir des modèles de feuille avec une flexibilité quasiment illimitée et les distribuer à d’autres utilisateurs pour des projets de production de feuille de lot ou de génération de feuille sur demande. Une bibliothèque de bandes de feuilles permet aux utilisateurs d’afficher les données dans une grande variété de styles pour tout type de feuille, en allant des feuilles d’alignement classiques jusqu’aux feuilles de construction, d’intégrité et de risque. La symbologie, la représentation graphique et l’étiquetage sont très flexibles et utilisent les mêmes outils puissants disponibles dans la suite ArcGIS® d’Esri. Les sorties de la feuille de qualité de presse sont générées par lots ou une par une avec chaque feuille stockées automatiquement dans un emplacement centralisé au format PDF.