Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Tartarini-P-A140

Détendeurs à ressort série A/140 de Tartarini™

Product Description

La construction et les caractéristiques de performance des détendeurs à ressort de la série A/140 en font le choix idéal pour les applications impliquant des changements brusques de capacité ou lorsque la fermeture du gaz est commandée par électrovanne comme pour les brûleurs domestiques ou industriels. Ces détendeurs peuvent être utilisés avec du gaz naturel, du gaz fabriqué et du propane ainsi que de l'air, à condition qu'ils soient filtrés adéquatement et qu'ils ne contiennent que de faibles pourcentages d'aromatiques.

Configurations disponibles
Types A/142 et A/142AP : sans clapet de sécurité
Types A/149 et A/149AP : avec clapet de sécurité
Pression admissible
Jusqu'à 20 bar
Plage de pression d'entrée
100 mbar à 6 bar
Réglage de la plage
10 à 300 mbar, 300 mbar à 500 mbar pour la version QL
Classe de précision
Jusqu'à ±5 %
Débit maximum
Jusqu'à 900Stm3/h

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • Disque de vanne équilibrée
  • Avec ou sans déverseur
  • Clapet de sécurité OPSO et UPSO
  • Amont et aval en ligne
  • Réarmement manuel uniquement par rotation de l'arbre de réarmement
  • Version moniteur disponible