Sonde de température à résistance
Découvrez les sondes de température à résistance (RTD), des capteurs de haute précision qui mesurent la température en utilisant de la résistance du platine, du nickel ou du cuivre. Elles sont particulièrement adaptées aux applications exigeant des mesures précises et stables sur une plage de -200 °C à 600 °C, notamment en laboratoire et dans les procédés industriels.