Thermocouples de type J

Découvrez comment les thermocouples de type J offrent une excellente précision et un contrôle optimal de la température, aidant ainsi les ingénieurs et les acheteurs des secteurs manufacturiers et des laboratoires à choisir la solution la plus appropriée.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Thermocouples de type J

Qu’est-ce qu’un thermocouple de type J ? (Fer – Constantan)

Les thermocouples de type J présentent une plage de fonctionnement plus restreinte, de -200 à +1 200 °C (-346 à +2 193 °F), mais offrent une sensibilité plus élevée, d’environ 50 µV/°C

• Ils sont très linéaires dans la plage de 149 à 427 °C (300 à 800 °F) et deviennent fragiles en dessous de 0 °C (32 °F)

• Les thermocouples de type J conviennent aux utilisations en atmosphères sous vide, réductrices ou inertes

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Qu’est-ce qu’un thermocouple de type J ? (Fer – Constantan)

Thermocouples de type J

1-1 résultats sur 1 dans la rubrique Produits
: