Thermocouples de type K
Découvrez les thermocouples de type K, particulièrement adaptés aux besoins des ingénieurs. Explorez leurs spécifications, leurs applications et ce qui les rend uniques pour la mesure de température en milieu industriel.


Découvrez les thermocouples de type K, particulièrement adaptés aux besoins des ingénieurs. Explorez leurs spécifications, leurs applications et ce qui les rend uniques pour la mesure de température en milieu industriel.
Le thermocouple de type K est l’un des capteurs thermocouples usage général les plus courants. Il présente une sensibilité d’environ 41 μV/°C et peut mesurer des températures dans une plage potentielle de -270 °C à +1372 °C (-454 °F à +2501 °F)
Les thermocouples de type K peuvent être utilisés dans des atmosphères oxydantes en continu ou neutres